Menü Keresés

Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Acél

Essentra cikkszám:

10349977

Gyártói cikkszám:

1472821

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 16.740,6361 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.741 Ft

1 x 16.740,6361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 153.0 mm
Teherbírás 600.0 kg
Rögzítés típusa Peremes
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Záró mechanizmus Locking
Talp anyaga Acél
Fogantyú elmozdulása 180
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot