Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10350089

Gyártói cikkszám:

1472832

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.577,5583 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.578 Ft

1 x 18.577,5583 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 148.0 mm
Teherbírás 350.0 kg
Rögzítés típusa Peremes
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Záró mechanizmus Locking
Talp anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot