Menü Keresés

Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Acél

Essentra cikkszám:

20510077

Gyártói cikkszám:

20510077

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Peremes
Maximális tartóerő 1.00 kN
Záró mechanizmus Non-Locking
Talp anyaga Acél
Fogantyú elmozdulása 184
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot