A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csavarméret | Fej hossza | Fejátmérő | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,1444 Ft - 69,5216 Ft | 1000 Raktáron |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
23,135 Ft - 30,8509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
77,5316 Ft - 95,7161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
44,983 Ft - 49,4813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
27,1079 Ft - 29,8187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
19,6206 Ft - 26,1564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
31,8137 Ft - 34,9951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
34,0906 Ft - 107,0849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
13,3182 Ft - 16,4435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
24,2057 Ft - 32,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
19,3223 Ft - 25,7674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
31,7711 Ft - 39,2259 Ft | 4400 Raktáron |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
52,1314 Ft - 69,5087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
27,7341 Ft - 33,5583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
36,4454 Ft - 54,6682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
35,4639 Ft - 42,9114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
26,901 Ft - 33,2092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
27,6181 Ft - 34,095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
27,2152 Ft - 32,9305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
26,9623 Ft - 33,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz