Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Anyag: FPM 75, NBR 70 Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | ID | YxY | Anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,1173 Ft - 35,1173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
38,8824 Ft - 38,8824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
9,214 Ft - 9,214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
21,1525 Ft - 21,1525 Ft | 2500 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
48,7536 Ft - 48,7536 Ft | 10 Raktáron |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
88 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
40,9224 Ft - 40,9224 Ft | 94 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
33,0774 Ft - 33,0774 Ft | 11 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
42,976 Ft - 42,976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
25,2187 Ft - 25,2187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
40,9224 Ft - 40,9224 Ft | 80 Raktáron |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
92,072 Ft - 92,072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
89 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz