These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Anyag: NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SR6154, SRV0067
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | W | ID | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 10.229,7533 Ft - 10.229,7533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1
|
||
| 47,7404 Ft - 47,7404 Ft | 200 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 93,2083 Ft - 93,2083 Ft | 233 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 50 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 70,4676 Ft - 70,4676 Ft | 200 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz