Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Anyag: Gumi Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0071
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Termék típusa | Minimális méret | Maximális méret | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.207,0503 Ft - 18.007,8338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 14.565,83 Ft - 16.184,2556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 10.257,6268 Ft - 11.397,3631 Ft | 75 Raktáron |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 13.129,7623 Ft - 14.588,6248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz