Menü Keresés

Tömlővédő köpeny 127.0 mm 45.7 m PA Fekete

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra cikkszám:

20440305

Gyártói cikkszám:

20440305

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 625.204,7243 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

625.205 Ft

1 x 625.204,7243 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 127.0 mm
RL 45.7 m
Teljes anyag 1050 Ballisztikus poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 9403999090

A 20440305sz. terméket helyettesíti:

Tömlővédő köpeny 127.0 mm (ID) 45.0 m (L) Fekete
Essentra cikkszám: 10177211
Gyártói cikkszám: TQS-5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot