Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC. 
Kiváló kopásállóságEgyszerűen szerelhetőIdeális csatlakozókhoz, illesztésekhez, szálakhoz, kábelekhez és tömlőkhöz. Anyag: 1050 ballisztikus poliamid, PA, PES;PO Szín: Fekete Sorozat szám: SR1080, , SR1108, SREHSS
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Teljes anyag | RL | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.189.117,696 Ft - 1.189.117,696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
16 in
 
406.4 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
| 397.108,6407 Ft - 397.108,6407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
| 835.095,9942 Ft - 835.095,9942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
13 in
 
330.2 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
| 990.806,2839 Ft - 990.806,2839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
8 in
 
203.2 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
| 461.186,1238 Ft - 461.186,1238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
| 865.839,5262 Ft - 865.839,5262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
7 in
 
177.8 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
| 56.839,1481 Ft - 68.775,3692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 15.678,127 Ft - 18.980,7891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 35.275,8046 Ft - 42.706,7787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 23.517,203 Ft - 28.471,1899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 44.597,5153 Ft - 53.962,9935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 31.356,2666 Ft - 37.961,5782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 88.859,7053 Ft - 107.520,2435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 27.436,7411 Ft - 33.216,3903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 19.597,665 Ft - 23.725,9895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 73.548,2243 Ft - 88.993,3514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 1.086.587,077 Ft - 1.086.587,077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
8 in
 
203.2 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 | 
147.638 ft
 
45.0 m
 | ||
| 39.195,3426 Ft - 47.451,979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Poliészter:Poliolefin
 | 
100.066 ft
 
30.5 m
 | ||
| 1.062.069,915 Ft - 1.062.069,915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
15 in
 
381.0 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
| 556.398,8178 Ft - 556.398,8178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
4 in
 
101.6 mm
 | 
1050 Ballisztikus poliamid
 |  | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz