A tömszelence-alátétek az Essentra tömszelencéivel és záróanyáival használhatók. Neoprénből készülnek, gyorsan és könnyen feltehetők, és tömítésként szolgálnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Külső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
32,0095 Ft - 37,3353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50 x 1.5
|
|
||
27,7516 Ft - 27,7516 Ft | 900 Raktáron |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
10,3158 Ft - 10,5152 Ft | 150 Raktáron |
PG 7
|
|
||
32,0095 Ft - 37,3353 Ft | 2043 Raktáron |
PG 42
|
|
||
36,6234 Ft - 36,6234 Ft | 850 Raktáron |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
13,198 Ft - 14,9368 Ft | 4 Raktáron |
PG 16
|
|
||
27,8748 Ft - 31,2291 Ft | 500 Raktáron |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
10,0081 Ft - 11,2129 Ft | 25 Raktáron |
PG 11
|
|
||
15,8541 Ft - 18,6745 Ft | 5 Raktáron |
M12 x 1.5
|
|
||
25,6569 Ft - 29,8326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
21,9877 Ft - 21,9877 Ft | 800 Raktáron |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
22,2616 Ft - 26,1224 Ft | 15 Raktáron |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
28,7511 Ft - 33,6114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
|
||
30,2434 Ft - 34,8847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
13,198 Ft - 14,9368 Ft | 695 Raktáron |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
22,7818 Ft - 26,1224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32 x 1.5
|
|
||
13,0201 Ft - 14,9368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" NPT
|
|
||
28,1076 Ft - 28,1076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
12,9072 Ft - 13,1564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
|
||
38,499 Ft - 44,7833 Ft | 1490 Raktáron |
PG 48
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz