Menü Keresés

Tömszelencebetét 4 M12 EPDM Fekete

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 0.5-2 mm.
Essentra cikkszám:

10301326

Gyártói cikkszám:

550916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 431,3617 Ft
500 + 373,5224 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.314 Ft

10 x 431,3617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vezetékek száma 4
Kábelköteg átmérőtartománya 0.5 - 2.0 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot