A tömszelence-záróanyák minden poliamid és réz tömszelencéhez készült kiegészítőnkhöz rendelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Szélesség a lapok között | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,9549 Ft - 126,7766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Sárgaréz;neoprén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 402,4182 Ft - 475,3773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
Sárgaréz;neoprén
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 106,4564 Ft - 126,7766 Ft | 776 Raktáron |
PG 13.5
|
Sárgaréz;neoprén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 93,4903 Ft - 111,6576 Ft | 19 Raktáron |
M12
|
Sárgaréz;neoprén
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 136,6792 Ft - 163,0937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8
|
Sárgaréz;neoprén
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 249,2759 Ft - 254,384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
Sárgaréz;neoprén
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1.057,5566 Ft - 1.280,0606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG48
|
Sárgaréz;neoprén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 143,519 Ft - 173,864 Ft | 2 Raktáron |
PG 9
|
Sárgaréz;neoprén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 699,8957 Ft - 796,164 Ft | 200 Raktáron |
M40
|
Sárgaréz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 759,5932 Ft - 869,1511 Ft | 450 Raktáron |
M25
|
Sárgaréz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2.104,9506 Ft - 2.512,8056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Sárgaréz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 287,6961 Ft - 331,7326 Ft | 300 Raktáron |
M25
|
Sárgaréz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2.687,9683 Ft - 3.191,9752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
Sárgaréz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 396,3559 Ft - 451,1698 Ft | 250 Raktáron |
M32
|
Sárgaréz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 452,8118 Ft - 513,5338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Sárgaréz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 160,4144 Ft - 185,7724 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Sárgaréz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 501,6756 Ft - 577,8903 Ft | 575 Raktáron |
M16
|
Sárgaréz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 649,039 Ft - 742,4305 Ft | 390 Raktáron |
M20
|
Sárgaréz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 125,9486 Ft - 145,9601 Ft | 350 Raktáron |
M12
|
Sárgaréz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 201,5178 Ft - 232,2226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Sárgaréz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz