A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.240,6962 Ft - 1.240,6962 Ft | 9 Raktáron |
M25
|
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6.483,7253 Ft - 6.483,7253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Zöld
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10304433 | 1.333,5824 Ft - 3.207,6126 Ft | 70 Raktáron |
M25
|
Zöld
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 2.203,2527 Ft - 2.203,2527 Ft | 1430 Raktáron |
M32
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 237,6654 Ft - 273,8968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2.610,2104 Ft - 3.199,8468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 741,236 Ft - 895,0888 Ft | 175 Raktáron |
M25
|
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 445,5986 Ft - 978,0212 Ft | 25 Raktáron |
PG 13
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 434,9334 Ft - 1.312,9395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG11
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 555,1845 Ft - 1.676,696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG13
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 356,0242 Ft - 1.386,6282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG7
|
Fekete
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 346,9026 Ft - 879,3813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Szürke
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 534,7941 Ft - 1.614,6549 Ft | 100 Raktáron |
M20
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.116,6859 Ft - 2.500,1274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
Szürke
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 728,8182 Ft - 1.405,1521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 476,542 Ft - 1.045,9002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 16
|
Szürke
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 449,0087 Ft - 1.355,348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 767,1712 Ft - 1.569,0607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 434,9334 Ft - 1.312,9395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 381,8314 Ft - 1.487,3871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz