Menü Keresés

Tömszelencék - egyenes/poliamid

Raktáron

A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.

Sorozat szám: SR1704

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
238 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Minimális kompatibilis kábelátmérő Maximális kompatibilis kábelátmérő Megveszem
373,4905 Ft - 429,2266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M32
13.0 mm
20.0 mm
145,1656 Ft - 172,4108 Ft 350 Raktáron
M16
4.0 mm
8.0 mm
333,9307 Ft - 398,0461 Ft 520 Raktáron
M20
6.0 mm
13.0 mm
177,8598 Ft - 208,9932 Ft 614 Raktáron
1/2 NPT
5.0 mm
9.0 mm
178,6539 Ft - 208,7604 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
5.0 mm
9.0 mm
1.177,1387 Ft - 1.373,6457 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M63
37.0 mm
44.0 mm
236,4846 Ft - 271,9991 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M25
9.0 mm
16.0 mm
169,1797 Ft - 199,4094 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
5.0 mm
9.0 mm
235,362 Ft - 271,9991 Ft 1506 Raktáron
M25
9.0 mm
16.0 mm
832,988 Ft - 974,0053 Ft 1 Raktáron
M50
32.0 mm
38.0 mm
301,4347 Ft - 354,5833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/4 NPT
13.0 mm
18.0 mm
760,6994 Ft - 874,0883 Ft 5 Raktáron
M40
22.0 mm
32.0 mm
367,9457 Ft - 429,2266 Ft 10 Raktáron
M32
13.0 mm
20.0 mm
429,2266 Ft - 429,2266 Ft 2 Raktáron
M32
16.0 mm
21.0 mm
176,4907 Ft - 209,3901 Ft 9 Raktáron
M20
5.0 mm
9.0 mm
234,2393 Ft - 271,9991 Ft 30 Raktáron
M25
9.0 mm
16.0 mm
434,7304 Ft - 954,167 Ft 25 Raktáron
PG 13
6.0 mm
10.0 mm
464,919 Ft - 1.020,3904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 16
10.0 mm
13.0 mm
711,0422 Ft - 1.370,8801 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 21
13.0 mm
18.0 mm
438,0573 Ft - 1.322,2907 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 9
4.0 mm
8.0 mm
  • / 12
Tömszelence M32 13.0 mm 20.0 mm PA Szürke

10264621

Ártartomány
429 Ft - 373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M16 4.0 mm 8.0 mm PA Szürke

10264553

Ártartomány
172 Ft - 145 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M20 6.0 mm 13.0 mm PA Szürke

10301395

Ártartomány
398 Ft - 333 Ft

Készletszintek
520 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Többnyílásos
  • Szerelőmenet hossza
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3917400099
Tömszelence 1/2 NPT 5.0 mm 9.0 mm PA Fekete

10264683

Ártartomány
208 Ft - 177 Ft

Készletszintek
614 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    13.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M20 5.0 mm 9.0 mm PA Fekete

10264447

Ártartomány
208 Ft - 178 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M63 37.0 mm 44.0 mm PA Fekete

10264522

Ártartomány
1.373 Ft - 1.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    18.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M25 9.0 mm 16.0 mm PA Szürke

10264607

Ártartomány
271 Ft - 236 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M20 5.0 mm 9.0 mm PA Fekete

10264034

Ártartomány
199 Ft - 169 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    9.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M25 9.0 mm 16.0 mm PA Fekete

10264119

Ártartomány
271 Ft - 235 Ft

Készletszintek
1506 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M50 32.0 mm 38.0 mm PA Fekete

10264195

Ártartomány
974 Ft - 832 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    14.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence 3/4 NPT 13.0 mm 18.0 mm PA Fekete

10264690

Ártartomány
354 Ft - 301 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M40 22.0 mm 32.0 mm PA Fekete

10264492

Ártartomány
874 Ft - 760 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    18.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M32 13.0 mm 20.0 mm PA Fekete

10264485

Ártartomány
429 Ft - 367 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M32 16.0 mm 21.0 mm PA Fekete

10264157

Ártartomány
429 Ft - 429 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    11.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M20 5.0 mm 9.0 mm PA Fehér

10264065

Ártartomány
209 Ft - 176 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    9.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence M25 9.0 mm 16.0 mm PA Fehér

10264140

Ártartomány
271 Ft - 234 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Tömszelence PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Szürke

10354360

Ártartomány
954 Ft - 434 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    9.0 mm
  • EN védelmi besorolás
    EN50262
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömszelence PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Szürke

10354377

Ártartomány
1.020 Ft - 464 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    10.0 mm
  • EN védelmi besorolás
    EN50262
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömszelence PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Szürke

10354384

Ártartomány
1.370 Ft - 711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    11.0 mm
  • EN védelmi besorolás
    EN50262
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömszelence PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Fekete

10354452

Ártartomány
1.322 Ft - 438 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Standard
  • Szerelőmenet hossza
    8.1 mm
  • Alkatrész típusa
    Tartalmazza az ellenanyát
  • Vámtarifaszám
    3926909790