A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
29.785,9328 Ft - 29.785,9328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3.903,1817 Ft - 9.398,5314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19.428,5465 Ft - 19.428,5465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
15.899,4358 Ft - 17.390,0144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
2.629,0479 Ft - 7.484,7484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
5.166,9187 Ft - 5.741,018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10207338 | 609,3172 Ft - 1.501,1486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
487,4592 Ft - 609,3172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1.127,8387 Ft - 2.026,0259 Ft | 5 Raktáron |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10267554 | 502,2604 Ft - 1.059,8481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
2.081,3302 Ft - 5.185,7864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
340,11 Ft - 954,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4.053,1196 Ft - 11.547,2978 Ft | 9 Raktáron |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
4.233,2992 Ft - 10.199,0699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1.911,5177 Ft - 1.911,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.547,8498 Ft - 1.719,8327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1.409,6486 Ft - 1.566,2758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4.333,8799 Ft - 4.815,4212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.108,2361 Ft - 3.453,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz