anyaguk poliamid 6; Színük: világosszürke, fekete; Metrikus és PG menettel érhetők el; IP-68 védelmi szint
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
295,8488 Ft - 295,8488 Ft | 218 Raktáron |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
418,041 Ft - 418,041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
241,208 Ft - 241,208 Ft | 150 Raktáron |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
498,996 Ft - 589,6989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" NPT
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
508,1142 Ft - 508,1142 Ft | 120 Raktáron |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
241,208 Ft - 241,208 Ft | 600 Raktáron |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
241,208 Ft - 241,208 Ft | 200 Raktáron |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
10264874 | 836,1232 Ft - 836,1232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
241,208 Ft - 241,208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
836,1232 Ft - 836,1232 Ft | 4 Raktáron |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
811,7122 Ft - 811,7122 Ft | 100 Raktáron |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
377,899 Ft - 377,899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
377,899 Ft - 377,899 Ft | 168 Raktáron |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
360,1692 Ft - 360,1692 Ft | 13 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
811,7122 Ft - 811,7122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
508,1142 Ft - 508,1142 Ft | 161 Raktáron |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
353,6522 Ft - 353,6522 Ft | 100 Raktáron |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
360,1692 Ft - 360,1692 Ft | 155 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
295,8488 Ft - 295,8488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
418,041 Ft - 418,041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz