Menü Keresés

Tömszelencék, spirális

Raktáron

anyaguk poliamid 6; Színük: világosszürke, fekete; Metrikus és PG menettel érhetők el; IP-68 védelmi szint

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Maximális kompatibilis kábelátmérő Megveszem
836,1232 Ft - 836,1232 Ft 4 Raktáron
PG 21
18.0 mm
241,208 Ft - 241,208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 7
6.5 mm
  • / 2
Spirál tömszelence PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Fekete

10264812

Ártartomány
836 Ft - 836 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Spirálos
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    13.0 - 18.0 mm
  • Szerelőmenet hossza
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Spirál tömszelence PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Szürke

10264829

Ártartomány
241 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Spirálos
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 6.5 mm
  • Szerelőmenet hossza
    8.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790