Menü Keresés

Tönkanyák

Raktáron

A tönkanyák bútorösszehúzó csavarokkal használhatók derékszögű csatlakozásoknál. M6 és M8 menetméret választható.

Az M6-anyákat cink öntvényből kínáljuk, amely költséghatékony megoldás. Az acélból készült M8-anyák további teherbírást biztosítanak. Az M8 anyák olyan helyeken használhatók, ahol nehezebb alkalmazásokra van szükség, például 22 mm-es vagy annál nagyobb vastagságú lemezeken.

Az anya keresztmeghajtással rendelkezik, ezért keresztfejű csavarhúzóval is használható.

  • Anyag: cink öntvény és acél
  • Szín: natúr


Sorozat szám: SR1585

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Külső átmérő Megveszem
42,1138 Ft - 112,959 Ft 156 Raktáron
M6
13.0 mm
10.0 mm
104,5338 Ft - 273,8724 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
20.0 mm
10.0 mm
10378496 81,4912 Ft - 226,9838 Ft 1978 Raktáron
M6
16.0 mm
10.0 mm
10378519 172,8899 Ft - 172,8899 Ft 600 Raktáron
M8
18.0 mm
12.0 mm
Szorítóanya M6 10.0 mm 13.0 mm Cink

10378489

Ártartomány
112 Ft - 42 Ft

Készletszintek
156 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Meghajtás típusa
    Csillaghajtás
Szorítóanya M6 10.0 mm 20.0 mm Cink

10378502

Ártartomány
273 Ft - 104 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Meghajtás típusa
    Csillaghajtás
Szorítóanya M6 10.0 mm 16.0 mm Cink

10378496

Ártartomány
226 Ft - 81 Ft

Készletszintek
1978 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
  • Meghajtás típusa
    Csillaghajtás
Szorítóanya M8 12.0 mm 18.0 mm Acél

10378519

Ártartomány
172 Ft - 172 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Meghajtás típusa
    Hornyolt hajtás