Menü Keresés

Törésmentesítők

Raktáron

A törésmentesítők a paneleken áthaladó vezetékek és kábelek számára nyújtanak kiegészítő biztosítást és védelmet.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furatátmérő Panelvastagság használható kábelátmérő Megveszem
48,7673 Ft - 63,1429 Ft 9150 Raktáron
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
60,4047 Ft - 78,2166 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
Törésmentesítő 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Poliamid

10054840

Ártartomány
63 Ft - 48 Ft

Készletszintek
9150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    Poliamid
  • használható kábelátmérő
    16.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő
    16.0 mm
  • Belső átmérő
    6.0 mm
Törésmentesítő 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Poliamid

10054857

Ártartomány
78 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    Poliamid
  • használható kábelátmérő
    25.0 mm
  • Kompatibilis furatátmérő
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    6.0 mm