Menü Keresés

Torx csavar sapkák

Raktáron

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Biztonságosan rögzíthető Torx fejű csavarok tetejére.
  • Megakadályozza a rögzítő manipulációját vagy a jogosulatlan hozzáférést.
  • Olyan alkalmazásokban használják, mint az autóipari, ipari és elektronikus szerelvények.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Szürke, Fehér Sorozat szám: SR1816

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség B C Torx méret E Á Szín Típus Megveszem
19,3454 Ft - 26,9986 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Szürke
1
15,3339 Ft - 21,3716 Ft 100 Raktáron
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Szürke
2
19,3454 Ft - 26,9986 Ft 450 Raktáron
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Fehér
1
15,3339 Ft - 21,3716 Ft 1000 Raktáron
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Fehér
2
21,2347 Ft - 29,641 Ft 400 Raktáron
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Fehér
1
21,5223 Ft - 30,038 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Fehér
2
15,3339 Ft - 21,3716 Ft 800 Raktáron
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Fehér
2
  • / 2
Torx csavarsapka TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Szürke

10216552

Ártartomány
26 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • Á
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx méret
    TX25
Torx csavarsapka TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Szürke

10216644

Ártartomány
21 Ft - 15 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • B
    12.0 mm
  • Á
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx méret
    TX10
  • Típus
    2
Torx csavarsapka TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Fehér

10216576

Ártartomány
26 Ft - 19 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • Á
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx méret
    TX30
Torx csavarsapka TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Fehér

10216729

Ártartomány
21 Ft - 15 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • Á
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX25
Torx csavarsapka TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Fehér

10216606

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • Á
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx méret
    TX40
Torx csavarsapka LDPE Fehér

10216781

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • Á
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx méret
    TX40
Torx csavarsapka TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Fehér

10216699

Ártartomány
21 Ft - 15 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • B
    11.5 mm
  • Á
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx méret
    TX20
  • Típus
    2