Menü Keresés

Tranzisztorszigetelők – lap

Gyártás alatt

Ezek a szigetelőlapok vezetik a hőt, miközben elektromos szigetelésként szolgálnak az elektromos eszköz és a fém alkatrészek között. Nem mérgezők és a tisztítószerek nem okoznak kárt bennük.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes szélesség Megveszem
704,6108 Ft - 704,6108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.8 mm
20.6 mm
469,9885 Ft - 469,9885 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.7 mm
16.0 mm
Tranzisztor szigetelő 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Szürke

10321966

Ártartomány
704 Ft - 704 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Szilikongumi;Üvegszál
  • Típus
    Szigetelőpárna
  • Furatátmérő
    3.73 mm
  • Teljes hossz
    35.8 mm
Tranzisztor szigetelő 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Szürke

10321973

Ártartomány
469 Ft - 469 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Szilikongumi;Üvegszál
  • Típus
    Szigetelőpárna
  • Furatátmérő
    3.7 mm
  • Teljes hossz
    28.7 mm