Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Anyag: Szilikon Szín: Ezüst, Piros, Szürke Sorozat szám: SRECAFR, SR6001, SR6002
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső anyag | ID | Szín | Tekercs hossza | Anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.237,6082 Ft - 10.237,6082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.591 in
15.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
Szilikon
|
||
16.296,5931 Ft - 16.296,5931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
Szilikon
|
||
22.486,1734 Ft - 22.486,1734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.575 in
40.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
Szilikon
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.378 in
35.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
|||
11.919,5024 Ft - 11.919,5024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.984 in
25.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
Szilikon
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz