Menü Keresés

U alakú öntapadós rögzítők

Raktáron

Alacsony profilú öntapadós kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
54,6134 Ft - 54,6134 Ft 1000 Raktáron
52,0669 Ft - 52,0669 Ft 3039 Raktáron
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Adhesive 6.4 mm SR 6449 Fekete

10157824

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp hossza
    21.4 mm
  • Talpszélesség
    15.9 mm
  • Teljes magasság
    7.5 mm
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    6.4 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    6.4 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Adhesive 3.2 mm SR 6449 Fekete

10157817

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
3039 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp hossza
    18.3 mm
  • Talpszélesség
    15.9 mm
  • Teljes magasság
    4.4 mm
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.2 mm
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    3.2 mm