Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Ideális választás olyan iparágakhoz, mint az autóipar, elektronika és gyártás.Precíziós kialakításuknak köszönhetően szoros illeszkedést biztosítanak, megakadályozva a szivárgásokat, rezgéseket és a por vagy nedvesség bejutását. Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Piros Sorozat szám: SR1039
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | L | Menetméret | Szín | Á | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,8674 Ft - 64,685 Ft | 1954 Raktáron |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Piros
|
12.3
|
Metrikus
|
||
| 18,3381 Ft - 42,8498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.1
|
1/8; M10
|
Natúr
|
11.0
|
Metrikus
|
||
| 19,8009 Ft - 61,4881 Ft | 10530 Raktáron |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Piros
|
14.5
|
Metrikus
|
||
| 44,6539 Ft - 138,5348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Piros
|
31.4
|
Metrikus
|
||
| 31,9818 Ft - 99,2121 Ft | 5000 Raktáron |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Piros
|
25.1
|
Metrikus
|
||
| 25,0634 Ft - 77,6859 Ft | 14500 Raktáron |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Piros
|
19.7
|
Metrikus
|
||
| 56,5962 Ft - 171,57 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Piros
|
37.7
|
Metrikus
|
||
| 18,3975 Ft - 56,1598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Piros
|
11.0
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz