Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion. 
 Anyag: PP Szín: Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1807
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | H | Menettípus | h1 | Á | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8508 Ft - 34,7038 Ft | 17273 Raktáron | 
 
Fehér
 
 | 
 
0.327 in
 
8.3 mm
 
 | 
 
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
 
 | 
 
0.071 in
 
1.8 mm
 
 | 
 
0.539 in
 
13.7 mm
 
 | 
||
| 11,8427 Ft - 33,0611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.535 in
 
13.6 mm
 
 | 
||
| 11,8427 Ft - 33,0611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
Fehér
 
 | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.535 in
 
13.6 mm
 
 | 
||
| 10203651 | 34,8709 Ft - 65,7065 Ft | 13784 Raktáron | 
 
Fehér
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
|
| 39,6354 Ft - 95,1288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz