Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M8 10.0 35.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20144272

Gyártói cikkszám:

20144272

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.760,64 Ft
100 - 249 3.384,58 Ft
250 - 749 3.008,51 Ft
750 + 2.632,45 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.761 Ft

1 x 3.760,64 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 35.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot