Menü Keresés

Vállas csavar Trapézfejű M5 12.0 7.0 303 Rozsdamentes acél

A trapézfejű vállas csavar egy hengeres szárból áll, amelynek egyik végén egy trapézfej, a másik végén pedig egy váll található. Alkalmas alacsony profilú alkalmazásokhoz, erős és korrózióálló, de nem alkalmas zord környezetbe. Egyszerűen felszerelhető egy hornyos csavarhúzóval. A2 rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20223281

Gyártói cikkszám:

20223281

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.296,1565 Ft
100 - 249 1.165,7739 Ft
250 - 749 1.035,3913 Ft
750 + 908,843 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.296 Ft

1 x 1.296,1565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 12.0
d2 tol. H9 7.0
D3 11.0
l2 7.0
H1 2.7
w1 1.2
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot