Menü Keresés

Váltókar 125.0 mm M10 12.0 mm Rozsdamentes acél

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter stainless steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10498781

Gyártói cikkszám:

1504431

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.702,5256 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

27.025 Ft

10 x 2.702,5256 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 125.0 mm
Tengelyátmérő 12.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Fogantyú kialakítása Gömbgombos
Vámtarifaszám 8487905990
Tengely anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot