Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lemezszekrény zárakat leggyakrabban vastag panelekhez használják, például szigetelt panelekhez és vastag ajtókhoz. 5 mm-es duplabites fejjel és gumi tömítéssel szállítjuk.
Sorozat szám: SR5526
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kulcs típusa | Markolat hosszúsága | Fogótartomány | Maximális kompatibilis ajtóvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.119,0065 Ft - 3.296,2291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm négyzetes kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.625,8266 Ft - 3.058,5781 Ft | 43 Raktáron |
8 mm négyzetes kulcs
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.396,3228 Ft - 2.626,8463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm négyzetes kulcs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.120,5498 Ft - 3.298,6368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 mm dupla bites kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.318,4406 Ft - 2.050,908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm négyzetes kulcs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.091,6736 Ft - 1.698,1594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.398,148 Ft - 4.757,4073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 mm dupla bites kulcs
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.625,8266 Ft - 3.058,5781 Ft | 96 Raktáron |
8 mm négyzetes kulcs
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3.398,148 Ft - 4.757,4073 Ft | 5 Raktáron |
5 mm dupla bites kulcs
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.396,3228 Ft - 2.626,8463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.622,6759 Ft - 3.671,7463 Ft | 41 Raktáron |
5 mm dupla bites kulcs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.007,3305 Ft - 1.566,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.498,5933 Ft - 2.819,2089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm négyzetes kulcs
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.396,3228 Ft - 2.626,8463 Ft | 2 Raktáron |
8 mm háromszög kulcs
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.104,1277 Ft - 1.717,532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.396,3228 Ft - 2.626,8463 Ft | 5 Raktáron |
3 mm dupla bites kulcs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.498,5933 Ft - 2.819,2089 Ft | 77 Raktáron |
3 mm dupla bites kulcs
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.317,494 Ft - 2.049,4387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 mm dupla bites kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.622,6759 Ft - 3.671,7463 Ft | 150 Raktáron |
5 mm dupla bites kulcs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.398,148 Ft - 4.757,4073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 mm dupla bites kulcs
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz