Finned Stud Caps with Grip are designed to protect a variety of studs. They provide both safety and an enhanced grip for secure handling. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCA2PCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | D | Minimális lemezhossz | H | h1 | d1 | Minimális lemezhossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz