Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4496 Ft - 69,3738 Ft | 100000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 18,6502 Ft - 54,4547 Ft | 14000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 11,2968 Ft - 33,4614 Ft | 16000 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 30,2136 Ft - 88,2359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10089477 | 31,4485 Ft - 56,3729 Ft | 260290 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 12,8965 Ft - 36,019 Ft | 500 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 20,7692 Ft - 58,0781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Fehér
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 19,394 Ft - 54,2416 Ft | 28088 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 19,1694 Ft - 56,9057 Ft | 2221 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
Fehér
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 19,1694 Ft - 56,9057 Ft | 500 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 17,317 Ft - 52,0038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 16,6995 Ft - 46,4624 Ft | 1711 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 36,5146 Ft - 106,4585 Ft | 17500 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Fekete
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 19,0291 Ft - 56,4794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 27,9402 Ft - 50,5118 Ft | 13000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 24,1793 Ft - 45,7165 Ft | 471478 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 14,6928 Ft - 39,5355 Ft | 500 Raktáron |
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 12,8965 Ft - 34,5271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 17,766 Ft - 52,5366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 19,394 Ft - 57,5451 Ft | 89 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz