End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,9279 Ft - 89,9306 Ft | 8900 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
16,2922 Ft - 48,2402 Ft | 5000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
16,8946 Ft - 50,7355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
12,582 Ft - 33,6849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
33,8578 Ft - 56,8694 Ft | 7500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
11,8701 Ft - 73,6078 Ft | 142000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
11,6784 Ft - 32,6453 Ft | 26850 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
11,0213 Ft - 30,8779 Ft | 58720 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fehér
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
21,4537 Ft - 62,4836 Ft | 4000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
12,582 Ft - 35,1405 Ft | 500 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
20,2627 Ft - 56,3494 Ft | 16400 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
14,3344 Ft - 40,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
18,7019 Ft - 55,5177 Ft | 1500 Raktáron |
0.386 in
9.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
14,5124 Ft - 40,5468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
27,2587 Ft - 49,2798 Ft | 17000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
15,7857 Ft - 46,6808 Ft | 20 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
35,624 Ft - 103,862 Ft | 6000 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Fekete
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
22,1931 Ft - 64,6668 Ft | 51000 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
13,869 Ft - 41,0666 Ft | 470 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fehér
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
11,6784 Ft - 34,6207 Ft | 150 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz