End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,7857 Ft - 46,8886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
18,7019 Ft - 55,5177 Ft | 8160 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz