Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300626
550263
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 5999 | 163,2241 Ft |
6000 + | 139,0047 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Rögzítés módja | Élrögzítés |
használható kábelátmérő | 0.177 in |
használható kábelátmérő | 4.5 mm |
Magasság a csapágygolyó középpontjáig | 6.5 mm |
Magasság a csapágygolyó középpontjáig | 0.256 in |
Teljes hossz | 15.0 mm |
Teljes hossz | 0.591 in |
Teljes szélesség | 0.787 in |
Teljes szélesség | 20.0 mm |
Minimális panelvastagság | 0.7 mm |
Minimális panelvastagság | 0.028 in |
Maximális panelvastagság | 0.118 in |
Maximális panelvastagság | 3.0 mm |
Teljes anyag | Poliamid 6; |
Markolat anyaga | Rozsdamentes acél |
Típus | 1 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz