Menü Keresés

Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 77 ° Acél

Essentra cikkszám:

10349946

Gyártói cikkszám:

1472818

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.795,8833 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.796 Ft

1 x 11.795,8833 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 34.0 mm
Maximális tartóerő 2.20 kN
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
A fogantyú iránya Vízszintes
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 77
Bar Movement 82
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot