Menü Keresés

Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Acél

Essentra cikkszám:

20509880

Gyártói cikkszám:

20509880

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 3.007,133 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.007 Ft

1 x 3.007,133 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 7.5 mm
Maximális tartóerő 0.30 kN
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga Acél
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 75
Bar Movement 85
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot