Menü Keresés

Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20509989

Gyártói cikkszám:

20509989

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.219,266 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.219 Ft

1 x 8.219,266 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 12.5 mm
Maximális tartóerő 0.50 kN
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa T-fogantyú
Fogantyú elmozdulása 166
Bar Movement 92
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot