Menü Keresés

Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20510008

Gyártói cikkszám:

20510008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.879,1594 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.879 Ft

1 x 10.879,1594 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 27.0 mm
Maximális tartóerő 1.00 kN
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 65
Bar Movement 92
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot