10112533
RDC-800
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 492,3079 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Rögzítés módja | Benyomó |
Kompatibilis panelvastagság | 0.062 in |
Kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 88.9 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.5 in |
Teljes hossz | 203.2 mm |
Teljes hossz | 8 in |
Teljes szélesség | 6.4 mm |
Teljes szélesség | 0.252 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.2 - 2.3 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.047 - 0.091 in |
Teljes anyag | Üvegszál erősítésű poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz