A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A vízszintes panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák vízszintes beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Sorozat szám: SRRN
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Kompatibilis panelvastagság | A rögzítőfuratok közötti távolság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
222,8484 Ft - 222,8484 Ft | 1500 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
322,6422 Ft - 322,6422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
171,425 Ft - 171,425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
247,0908 Ft - 247,0908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
312,2233 Ft - 312,2233 Ft | 300 Raktáron |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
225,3402 Ft - 265,4685 Ft | 786 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
271,2281 Ft - 271,2281 Ft | 4 Raktáron |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
201,4357 Ft - 201,4357 Ft | 500 Raktáron |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
150,82 Ft - 150,82 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
235,6905 Ft - 235,6905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
362,5925 Ft - 362,5925 Ft | 348 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
157,3507 Ft - 193,3991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
323,8733 Ft - 323,8733 Ft | 500 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
269,0441 Ft - 269,0441 Ft | 350 Raktáron |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
252,818 Ft - 252,818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
10319949 | 271,5823 Ft - 271,5823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|
257,0256 Ft - 257,0256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
244,7815 Ft - 244,7815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
282,5412 Ft - 282,5412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
297,8477 Ft - 297,8477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz