A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A vízszintes panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák vízszintes beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Sorozat szám: SRRN
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Kompatibilis panelvastagság | A rögzítőfuratok közötti távolság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
298,2155 Ft - 298,2155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
284,0218 Ft - 284,0218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
170,631 Ft - 209,2533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
216,9202 Ft - 216,9202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
407,6221 Ft - 407,6221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
182,679 Ft - 182,679 Ft | 500 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
200 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
465,097 Ft - 465,097 Ft | 2 Raktáron |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
132,8301 Ft - 164,8534 Ft | 1020 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
156,7346 Ft - 156,7346 Ft | 497 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
108,9393 Ft - 108,9393 Ft | 10277 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
465 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||
227,1337 Ft - 227,1337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
216,4137 Ft - 216,4137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
265,4685 Ft - 1.112,4367 Ft | 1000 Raktáron |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
276,7225 Ft - 276,7225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
121,0421 Ft - 121,0421 Ft | 34000 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
263,5517 Ft - 263,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
276,7225 Ft - 276,7225 Ft | 100 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
183,7333 Ft - 216,4821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz