Menü Keresés

Vízszintes panelvezető sínek

Raktáron

A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A vízszintes panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák vízszintes beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.

Sorozat szám: SRRN

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
82 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Kompatibilis panelvastagság A rögzítőfuratok közötti távolság Megveszem
54,4628 Ft - 72,617 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
1.585,5023 Ft - 1.585,5023 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 m
1.6 mm
  • / 5
Vízszintes panelvezető Benyomó 1.6 mm 63.5 mm PA

10361153

Ártartomány
72 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Benyomó
  • Kompatibilis panelvastagság
    1.6 mm
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    50.8 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Vízszintes panelvezető Ragasztó 1.6 mm 1.2 m

10107973

Ártartomány
1.585 Ft - 1.585 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Csíptethető
  • Kompatibilis panelvastagság
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    1.2 m
  • Teljes szélesség
    1219 mm