Menü Keresés

Zárófogantyúk

Raktáron

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szerelőfurat szélessége Szerelőfurat hossza Teljes anyag Megveszem
177,8222 Ft - 276,6091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
22.2 mm
Acél
192,1998 Ft - 269,0797 Ft 870 Raktáron
Zár lakatadapter 22.5 mm Acél

20049966

Ártartomány
276 Ft - 177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szerelőfurat hossza
    22.2 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    20.2 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
47.0 mm 17.8 mm Poliamid

20050023

Ártartomány
269 Ft - 192 Ft

Készletszintek
870 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790