Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
Anyag: Acél, PP, HIPS Szín: Narancs, Sárga, Piros, Zöld, Natúr, Fehér, Kék Sorozat szám: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | C | D | Anyag | A | B | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1407 Ft - 8,1407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 10,1713 Ft - 10,1713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 13,486 Ft - 13,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 8,9953 Ft - 8,9953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 33,7359 Ft - 33,7359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
AgeLock
|
||
| 4,4732 Ft - 4,4732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 9,282 Ft - 9,282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 8,1407 Ft - 8,1407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 10,8056 Ft - 13,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 108,0521 Ft - 108,0521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Acél
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
SphereLock
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz