Menü Keresés

Zárretesz Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Acél

Heavy-duty panel push-pull lock made of steel with cataphoresis and shiny black powder coating for excellent corrosion resistance, designed for special vehicles and power generator cabinets, available in a 4-hole M8 screw assembly.
Essentra cikkszám:

20961787

Gyártói cikkszám:

20961787

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 24.078,7534 Ft
5 + 21.670,8764 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.079 Ft

1 x 24.078,7534 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék anyaga Acél
Szín Fekete
Befejezés Cataphoresis & Black powder coating
Kulcsozás Egyforma kulccsal
Zár típusa Locking
Zárszerkezet szükséges Y
Teljes mélység 67.5 mm
Teljes szélesség 120.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes hossz 180.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot