Menü Keresés

Zörgésgátló gyűrűk

Raktáron

A csörgésgátló gyűrűk segítenek megakadályozni a teleszkópos csövek rezgését, amelyek gyakran zörögnek felszerelve.

Ezek a gyűrűk segítenek optimalizálni a csövek teljesítményét; csökkentik a kopást, amelyet a folyamatos rezgés okozhat. Segítséget nyújtanak a zajmegelőzésben is. Ráadásul, a gyűrűk takarják is az illesztést, valamint kidolgozott megjelenést biztosítanak a szerelvénynek.

  • Anyaga: polivinil-klorid (PVC)
  • Szín: fekete és szürke

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2000 Raktáron
19250 Raktáron
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Zörgésgátló gyűrű 19.1 mm 22.2 mm Szürke SR 6449

10093337


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Maximális kompatibilis csőméret
    22.2 mm
  • Minimális kompatibilis csőméret
    19.1 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Zörgésgátló gyűrű 19.1 mm 22.2 mm Fekete SR 6449

10093320


Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Maximális kompatibilis csőméret
    22.2 mm
  • Minimális kompatibilis csőméret
    19.1 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Zörgésgátló gyűrű 22.2 mm 25.4 mm Szürke SR 6449

10093306


Készletszintek
19250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Maximális kompatibilis csőméret
    25.4 mm
  • Minimális kompatibilis csőméret
    22.2 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Zörgésgátló gyűrű 22.2 mm 25.4 mm Fekete SR 6449

10093290


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Maximális kompatibilis csőméret
    25.4 mm
  • Minimális kompatibilis csőméret
    22.2 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790