Menü Keresés

Zsanércsapágy védő dugó - zárt

Raktáron

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • A védődugó erős védelmet nyújt. Segít megakadályozni, hogy a szennyeződés és a nedvesség bejusson a zsanércsapágyakba és a forgócsuklókba.
  • Zárt formátumban biztosítjuk.
Anyag: PP Szín: Szürke Sorozat szám: SRF0007

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID H Megveszem
146,7438 Ft - 342,8738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
130,9008 Ft - 578,6588 Ft 270 Raktáron
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
  • / 2
Csapágydugó 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Szürke

10099216

Ártartomány
342 Ft - 146 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • 45.5 mm
  • Anyag
    PP
Csapágydugó 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Szürke

10099278

Ártartomány
578 Ft - 130 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • 110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • 80.5 mm
  • Anyag
    PP