A zsírzófej sapkák célja, hogy megvédjék a zsírzófejeket a portól, nedvességtől, piszoktól és egyéb szennyeződésektől. Kínálatunkban füllel ellátott vagy fül nélküli kupakok széles választékát kínáljuk a könnyebb eltávolítás érdekében. A sapka kialakítása lehetővé teszi a recézett vagy nem recézett fejek közötti választást a könnyű megfogás érdekében. Ezek a zsírzófej sapkák vizuálisan is használhatók annak jelzésére, hogy a szerelvény meg lett-e kenve.
Ez egy gazdaságos megoldás, amely gyorsan és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Olyan folyadékátviteli alkalmazásokban használják, amelyek zsírzófejjel rendelkeznek.
Anyag: TPE, LDPE Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SRPITPE, SRPI, SR1019
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7687 Ft - 39,2651 Ft | 318350 Raktáron |
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 24,7687 Ft - 39,2651 Ft | 20750 Raktáron |
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
| 17,4574 Ft - 37,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 10,4358 Ft - 16,2335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 8,3487 Ft - 12,9868 Ft | 6000 Raktáron |
Piros
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 8,7378 Ft - 13,5921 Ft | 8500 Raktáron |
Piros
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 9,9759 Ft - 15,5182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz