10392508
495902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 10 | 42.317,7818 Ft |
11 + | 35.162,4117 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Ragasztó nélkül |
---|---|
Tanusítvány | UL |
Szín | Zöld;Sárga |
Anyag | XLPO |
A csomagolás kialakítása | Tekercs |
Cső alakja | Lapos |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.252 in |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 6.4 mm |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 275 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 135 °C |
Teljes hossz | 50.0 m |
Teljes hossz | 164.042 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.5 in |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 12.7 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.03 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.75 mm |
Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz