10393338
496009
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 194.253,8949 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Ragasztó |
---|---|
Tanusítvány | UL |
Szín | Piros |
Anyag | XLPO |
A csomagolás kialakítása | Tekercs |
Cső alakja | Kerek |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.315 in |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 8.0 mm |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
Teljes hossz | 98.425 ft |
Teljes hossz | 30.0 m |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.945 in |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 24.0 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.094 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 2.4 mm |
Zsugorodási arány | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz